arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207631

WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • バヨネットロック付モデル設計 ISOG
  • クランプ径: 9 mm
  • 長さ: 55.5 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S バヨネット
クランプ径 D1 9 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
重量 [kg] 0.1

バージョン
バヨネットロック付モデル設計 ISOG

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。