arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 250-82 D6-GBK

ROTA-G 250-82 D6-GBK

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

IDnr. 815025

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 82 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.1 mm
  • 歯ピッチ: 5.5 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大トルク: 200 Nm
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 35.7 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 200.0
Slag/klauw [mm] 7.1
Tandsteek [mm] 5.5
Gewicht [kg] 35.7

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding