KSL 200
控制台板
ID 814271
標準手動旋盤チャック用アクセサリー
特長:
特長:
- コンソールプレート
- 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 200-52
- チャック側面: Z185
- 軸の固定: 20 H7
- 長さ: 280 mm
- 直径: 200 mm
- 重量: 6.6 kg
技术细节
| 長さ [mm] | 280.0 |
|---|---|
| 適切なチャックサイズ [mm] | 200.0 |
| 重量 [kg] | 6.6 |
取り付けネジなし、固定 T ナットなし
納品内容
コンソールプレート