arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STV-W-G1/4-AG-10 類似のイラスト

STV-W-G1/4-AG-10

標準真空クランピング技術用アクセサリー

ID 1487793

標準真空クランピング技術用アクセサリー

特長:
  • L 形プラグコネクター
  • 全コネクションキットに対応
テクニカルデータ:
  • ホース直径: 10 mm
  • ネジ : G1/4"-AG
  • 作動温度: 0 - 60 °C
  • 材質: プラスチック
Longueur [mm] 27.0
Filetage G1/4"-AG
Matière Plastique
Température d'utilisation min. [°C] 0.0
Température d'utilisation max. [°C] 60.0