FFV Z195-D5
標準取付板
ID 836220
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z195
- マシン側面: ISO 702-2 Nr. 5
- チャック・ピッチサークル: 223.8 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 104.8 mm
- 高さ: 30 mm
- 貫通穴: 79.6 mm
- 重量: 5.6 kg
Technical details
| チャック側面 | Z195 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 Nr. 5 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 223.8 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| 高さ [mm] | 30.0 |
| 貫通穴 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 5.6 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws