Moduli singoli NSE mini 90
Moduli di serraggio
Moduli di serraggio in miniatura per applicazioni con applicazione di forza leggera, ad esempio lavorazione di alluminio o plastica o utilizzo su dispositivi di misurazione. Modulo di serraggio a punto zero con azionamento tramite anello di azionamento e tre cursori di serraggio piatti con sistema di azionamento brevettato.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Geringe Bauhöhe
Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine - Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten - Rostfreie Edelstahlausführung
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit - Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE mini-Module
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung - Integrierte Schieberabfrage
Für automatisierte Anwendungen einsetzbar
Optionen und spezielle Informationen
- Das extrem flache, pneumatische Nullpunktspannsystem
VERO-S NSE mini ist für kleinere Anwendungen die optimale Ergänzung im größten Baukasten von SCHUNK. Mit seiner Bauhöhe von nur 20 mm erweitert dieses Modul das VERO-S Programm von SCHUNK um ein extrem flach bauendes Nullpunktspannsystem. Das NSE mini verfügt über geringere Einzugskräfte als das NSE3 und eignet sich vor allem für leichtere Zerspanungsaufgaben. - Mit dem NSE mini 90 lassen sich hochflexibel kleinste und variable Stichmaße realisieren. Damit ist das Modul ein Spezialist für die Werkstückdirektspannung, die Palettenspannung und das Montagehandling. Mit einer Bauhöhe von nur 20 mm ermöglicht es die maximale Ausnutzung des Maschinenraums in kleineren Werkzeugmaschinen und kann einfach und schnell nachgerüstet werden.