arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EMH-RP 045-B Podobné zobrazení

EMH-RP 045-B

ID 1351490

Stock faible
Magnetická chapadla EMH, Velikost: RP 045, elektrické

  • Napájení: 24 V
  • Oblast magnetu: 10.75 cm²
  • Magnetický obvod: 3.8 A
  • Max. okolní teplota: 50 °C
Force de maintien [N] 1360.0
Zone de l'aimant [cm²] 10.75
Charge pour surface magnétique horizontale [kg] 22.5
Charge pour surface magnétique verticale [kg] 9.0
Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] 11.0
Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] 28.0
Temps d'activation [ms] 300.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 50.0
Poids [kg] 1.5
Indice de protection IP 52
Tension nominale [V] 24.0
Type de tension DC
Puissance actuelle max. [A] 3.8
Courant logique [A] 0.15
Electronique de commande intégré(e)
Longueur X [mm] 64.0
Largeur Y [mm] 64.0
Hauteur Z [mm] 128.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

활성화 시간
활성화 시간은 영구 자석의 극성의 반전에 필요한 시간입니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결하거나 약간 오염된 환경에서 사용하기 위해 주로 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오.

작동 원리
영구 자석의 자화

하우징 재료
알루미늄/강철

베이스 죠 재료
강철

작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
법인 선언서가 있는 조립 및 작동 설명서, 센터링 슬리브