GSC-S M14-T16
标准手动夹持系统的附件
Ident.-Nr. 432045
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 夹持爪的夹持螺钉
- 用于固定夹持装置。
- 适用于T 型槽: 16 mm
- 螺纹 : M14
- 重量: 0.26 kg
Technische Details
| 螺纹 | M14 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.26 |
标配范围
夹持螺钉