GBVS-NR-R 40-25-41
Ganascia a effetto discendente
ID 1329348
Inserti di serraggio, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a effetto discendente, dentata, circolare
- Interfaccia 1: W-SEI
- Dimensioni: 40 x 41 x 25 mm
- Peso: 0.14 kg
Specifiche tecniche
| Šířka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 41.0 |
| Výška [mm] | 25.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.14 |