ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
N.º de identificação 819242
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 중량: 22 kg
기술 세부 정보
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 7.0 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 108.3 |
| Poids [kg] | 22.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation