arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
공작물 클램핑 기술

흥미진진한 미래를 향한 중요한 한 걸음

SCHUNK는 EMO 2025에서 IO-Link Wireless를 탑재한 배터리 구동 전기기계식 클램핑 디바이스를 처음으로 선보일 예정입니다. IO-Link Wireless는 클램핑 디바이스와 기계 제어 장치 간에 무선으로 데이터를 전송할 수 있는 기술입니다. 이 혁신은 클램핑 공정의 자동화 옵션을 더욱 확대하고 Industry 4.0 원칙을 구현하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다. 기업은 미디어에 독립적인 클램핑 위치, 데이터 전송을 위한 확장된 옵션, 생산성 향상 등의 이점을 얻습니다.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK 전자 장치와 액추에이터가 완벽하게 통합된 전기식 퀵 체인지 팔레트 모듈: 다양한 상태 확인 및 전송 옵션 덕분에 VERO-S NSE3-PH 138 IOL은 추가적인 간섭 윤곽 없이 클램핑 프로세스 전반에서 더 큰 투명성을 제공합니다.

SCHUNK는 새로운 배터리 구동 클램핑 디바이스를 통해 프로세스 관련 상태를 실시간으로 파악하고 이를 기계 제어 장치에 효율적으로 전송하고자 하는 기업을 위한 선구적인 솔루션을 제공합니다. 이 기술은 운영 비용을 절감하거나 오염을 피하기 위해 비용이 많이 드는 공압 및 유압 솔루션에서 벗어나려는 산업에 특히 매력적입니다. 오염은 청정실이나 식품 산업에서 절대 바람직하지 않습니다.

무선 데이터 전송 및 실시간 프로세스 모니터링

이 새로운 개발에서 SCHUNK는 클램핑 디바이스와 기계 제어 장치 간의 무선 통신을 위해 IO-Link Wireless를 사용합니다. EMO 2025에서는 이 기술을 활용한 배터리 구동 TANDEM 클램핑 포스 블록인 KSE3 시리즈와 VERO-S 퀵 체인지 팔레트 모듈이 처음으로 선보입니다. 클램핑 디바이스의 영구적으로 기록된 상태의 작동 및 전송은 IO-Link Wireless와 IO-Link Master를 통해 수행되며, 이후 이 정보가 기계 제어 장치로 전송됩니다.

이 분야의 하이라이트는 BRC 무선 기술 전문 기업인 Blum Novotest와의 협업입니다. BRC 무선 기술이 적용된 BLUM 측정 시스템을 이미 사용 중이라면, SCHUNK의 새로운 클램핑 디바이스를 기존 생산 공정에 신속하고 비용 효율적으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고, 설치 작업이 줄어들며, 생산 유연성이 높아집니다.

주변 장비 감소 및 환경 영향 감소로 동일한 성능 제공

배터리 작동으로 전환했음에도 불구하고 사용자는 클램핑 힘이나 풀 다운 포스에 있어 타협할 필요가 없습니다. 오히려 그 반대로, 새로운 클램핑 디바이스는 공압이나 유압 시스템과 동일한 성능을 제공합니다. 액추에이터와 전자 장치가 클램핑 디바이스에 완전히 통합되어 있으므로 추가적인 간섭 윤곽도 없습니다. 신호 처리가 클램핑 모듈 내에서 직접 이루어지므로 IO-Link 인터페이스만 연결하면 됩니다. SCHUNK의 새로운 배터리 구동 클램핑 디바이스는 강력할 뿐만 아니라 효율성도 매우 높습니다. 배터리 한 번 충전으로 최대 1,000회의 클램핑 사이클을 수행할 수 있습니다. 이런 방식으로 SCHUNK는 지속 가능하고 자원 효율적이며 생산성이 높은 제조의 미래를 향한 길을 계속 개척해 나가고 있습니다.