ROTA NCX
3-jaw power chuck with jaw quick-change for short-stroke cylinder
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Jun 30, 2023
Alternative products:
ジョーツールチェンジシステム付き 3 ジョー旋盤用パワーチャック、小バッチサイズ用、精密セレーション付きの既存の旋盤用チャックの非常に素早い交換が可能。Kitagawa BB200 シリーズの動力旋盤チャックと100 % 互換性をもちます。
Description
利点と特長
- 便利なジョークイック・チェンジシステム
セットアップ時間とコストを最小化 - 大径貫通穴
あらゆる標準パイプ径の加工 - ウェッジバーシステムが高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - ジョークイックチェンジの高い繰り返し精度
加工済みジョーの再ボーリング加工不要 - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - インターフェースは Kitagawa BB200 シリーズのパワーチャックに 100% 対応
市販の北川製チャックを短期間で交換可能 - 分解および取外し可能なブランクドローナットをチャックに内蔵
ドローチューブネジの回転またはすでに回転された芯出しスリーブの交換 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
高い振れ精度とジョー交換の繰り返し精度
オプション、その他
- ショートストロークシリンダー付き旋盤用ジョーツールチェンジチャック
SCHUNK ウェッジバーパワーチャックの成功に続いて、SCHUNK では、クイックジョー交換方式を、ショートストロークシリンダー付き CNC 旋盤に変更しました。これらは個別にアジアの地域の旋盤に向けとして設置されます。特に生産プロセスを最適化する場合、ROTA NCX はジョー交換システムを統合し、生産ターボとして際立つ魅力を持っています。 - ツールチェンジシステムにより、チャックジョーを繰り返し回転させる必要がなくなります。運転での信頼性を高めるために、ジョー有無を検知できるモニターが設置されています。すべてのベースジョーが、ウェッジバーのセレーション(鋸刃)と正しくかみ合っている場合のみ、チャックからレンチを簡単に取り外すことができます。