arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MES3 120-1

MES3 120-1

모듈 높이 연장기

ID 1337140

모듈 높이 연장기 표준형

제품 특징:
  • 단방향 클램핑 모듈 NSE3 138-V1 상부
  • 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
  • 터보 기능
  • Anti-rotation protection module two-way 90°
기술 데이터:
  • 치수: Ø190 x 120 mm
  • 풀다운 포스: 8 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 16.3 kg
Diameter [mm] 190.0
Height H [mm] 120.0
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Weight [kg] 16.3

Scope of delivery
Module height extension, clamping pin for module height extension, indexing pin for module height extension, module height extension, sealing nipple, operating manual; without clamping pin for pallet, without indexing pin for pallet