WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°
刀具刃磨刀柄的减径套
ID 207688
WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°, 刀具刃磨刀柄的减径套
- 带 25° 倒角
- 夹持直径: 6 mm
- 长度: 51 mm
技术细节
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar