arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFB 80-24-9

GFB 80-24-9

弹簧板下拉卡爪

ID 432736

标准型顶爪

产品特性:
  • 弹簧板下拉卡爪
  • 接口 1: W-80-1
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 24,3 x 9 mm
  • 重量: 0.08 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 9.0
高度 [mm] 24.3
重量 [kg] 0.08

标配范围
顶爪、紧固螺钉