arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AZB MAZAK CAT 50 45° Similar a la imagen

AZB MAZAK CAT 50 45°

Tornillo de retención

ID 9938223

Retention knob AZB MAZAK CAT 50 45°
  • Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 50
  • Diameter D1: 28.95 mm
  • Length L1: 65.4 mm
D1 [mm] 28.95
D2 [mm] 20.82
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.4
L2 [mm] 25.4
L3 [mm] 17.78
a [°] 45.0
G1 M24
Weight [kg] 0.188
Versions with metric thread

Version
Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 50 with through-bore and recess for O-ring