AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
Embouts
IDnr. 9938228
Embouts AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
- Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF
- Diamètre D1: 11 mm
- Longueur L1: 43 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 11.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 7.0 |
| D3 [mm] | 12.5 |
| L1 [mm] | 43.0 |
| L2 [mm] | 23.0 |
| L3 [mm] | 18.0 |
| a [°] | 30.0 |
| G1 | M12 |
| Poids [kg] | 0.069 |
Ancienne norme : MAS 403 30°/45°
Version
Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF