arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MEF-F-A1-100 270x90 Illustrazione simile

MEF-F-A1-100 270x90

Mandrini magnetici con tecnica dei poli paralleli

ID 1393250

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 270 x 90 x 60 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 8 mm + 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 75 N/cm²
  • Connessione: 4-PIN
  • Numero di canali: 1
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 10 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 90.0
Forza di serraggio max. [N/cm²] 75.0
Passo polare 8 mm + 6 mm
Connessione 4-PIN
Numero di canali 1.0
Peso [kg] 10.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE