BAV 0
Dispositivo de giro da castanha
N.º de identificação 119100
BAV 0, Dispositivo de giro da castanha Versão leve
- Diâmetro interno I: 110 mm
- Diâmetro externo A: 153 mm
Detalhes técnicos
| Vnitřní průměr I [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Vnější průměr A [mm] | 153.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 15.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 150.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 215.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 50.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 115.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |