arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BAV 2 Similar a la imagen

BAV 2

Accesorio de torneado de mordaza

ID 119102

BAV 2, Jaw turning fixture Light version
  • Inner diameter I: 135 mm
  • Outer diameter A: 215 mm
Innendurchmesser I [mm] 135.0
Außendurchmesser A [mm] 215.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Min. Einhängeposition [mm] 215.0
Max. Einhängeposition [mm] 285.0
Min. Einhängeposition [mm] 70.0
Max. Einhängeposition [mm] 140.0
Gewicht [kg] 5.2