arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BAV 3 類似のイラスト

BAV 3

ジョー回転治具

ID 119103

BAV 3, ジョー回転治具 ライトバージョン
  • 内径 I: 162 mm
  • 外径 A: 244 mm
内径 I [mm] 162.0
外径 A [mm] 244.0
最大把持力 [kN] 30.0
最小調整位置 [mm] 240.0
最大調整位置 [mm] 315.0
最小調整位置 [mm] 100.0
最大調整位置 [mm] 175.0
重量 [kg] 5.6