SGAL 125-76-40
Mordazas de aluminio
ID 432257
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de aluminio
- Indicado para: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensiones: 125 x 76 x 40 mm
- Peso: 1.05 kg
Información técnica
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 76.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.05 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación