GBVS-PR-R 40-25-41
Mordaza de sujeción paralela
ID 1329349
Insertos de sujeción, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza paralela, dentada, redonda
- Interfaz 1: W-SEI
- Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
- Dimensiones: 40 x 25 x 41 mm
- Peso: 0.2 kg
技术细节
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 25.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.2 |