NSE3-PH IOL
Electromechanical clamping modules
Module de changement rapide de palettes avec entraînement piézo-hydraulique innovant pour remplacer les modules de changement rapide de palettes à commande pneumatique.
描述
优势 - 您将获益
- 无需压缩空气
节省大量成本 - 通过压电驱动
与 NSE3 夹持模块在相同的安装空间中确保提供几乎相同的下拉力 - 一体化传感器系统
没有额外的干扰轮廓 - 通过 IO-Link 控制
可便捷集成到常用的现场总线系统中 - 多种查询和传输选项
十分适合自动化应用 - 高工艺可靠性
得益于提供多种查询并能够传输错误数据 - 夹持滑块位置监控
用于“打开”和“锁定”状态 - 集成托盘存在监控
借助集成式感应接近传感器 - SCHUNK 模块化系统
能够 100% 集成到丰富的 SCHUNK NSE3 模块化系统中 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性 - 适形、自锁锁定
即使在断电时也能保持下拉力不变 - 选配锥形密封件
防止冷却剂、灰尘和碎屑由快换接口进入模块
选件和特殊信息
- 创新性的驱动设计实现性能提升
VERO-S NSE3-PH IOL 是机电夹持设备领域中极具创新性的夹持装置,性能卓越。在同一安装空间中,压电液压驱动器通过机电零点快换系统获得的下拉力,与使用液压驱动时的下拉力几乎相同。尤其当需要全部更换气动系统时,这款模块非常适用。 - 集成传感器系统,流程可靠性高
整个控制和传感器系统完全集成在模块中,因此不会有额外的干扰轮廓。除了创新性的驱动装置外,对夹持滑块位置及托盘到位情况的监控也都完全集成在模块中。所有数据均通过 IO-Link 接口传输,因此,该模块可以轻松地集成到所有常见的现场总线系统中。