arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL SK 40 Ø25x100 Vergelijkbare illustratie

WEL SK 40 Ø25x100

WELDON-schachtfreeshouders

ID 263564

WEL SK 40 Ø25x100, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 80.9
G1 M18x2
Gewicht [kg] 2.34
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar