arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEH 30 Illustration similar

PEH 30

Long-stroke gripper

ID 306060

Long-stroke gripper PEH, Size: 30, electrical, Communication interface: PROFIBUS, CAN, digital I/O

  • Stroke per jaw: 60 mm
  • Min. gripping force: 150 N
  • Max. gripping force: 750 N
  • Power supply: 24 V
  • Max. total current: 8 A
  • Max. ambient temperature: 45 °C
Course par mors  [mm] 60.0
Force de préhension min. [N] 150.0
Force de préhension max. [N] 750.0
Poids de pièce recommandé [kg] 2.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 125.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 2.0
Répétabilité [mm] ± 0.05
Temps de fermeture [s] 1.0
Temps d'ouverture [s] 1.0
Vitesse de rotation max. [mm/s] 210.0
Accélération max. [mm/s²] 10000.0
Poids [kg] 5.4
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 45.0
Indice de protection IP 41
Longueur X [mm] 215.0
Largeur Y [mm] 100.0
Hauteur Z [mm] 92.8
Courant nominal [A] 2.4
Courant max. [A] 8.0
Electronique de commande intégré(e)
Interface de communication PROFIBUS, CAN, E/S digitales
Taux de données [Mbit/s] 1.5
Taux de données [Mbit/s] 1.0
Nombre d'entrées digitales 4.0
Nombre de sorties digitales 4.0
Interface de paramétrage RS232
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 95.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Force axiale max. Fz max. [N] 1000.0
Le poids recommandé de la pièce a été calculé pour la force de préhension maximale. La force de préhension maximale peut être atteinte à la vitesse max. et avec courant max. mais cela est applicable seulement de manière temporaire. Contactez le service technique de SCHUNK pour plus d'informations.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps d'ouverture et de fermeture sont uniquement les temps de déplacements des mors de base ou des doigts à la vitesse max., l'accélération max., sans limitation de courant (courant maximal) et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Frein électrique
Le frein d'arrêt électrique intégré est utilisé pour fixer et maintenir la position des mors de la pince en cas de panne de courant. Il ne peut pas couvrir l'ensemble des fonctions de sécurité ou de maintien de la force de préhension.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis, synchronisé par pignon et crémaillère

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation, code QR pour télécharger le logiciel de mise en service, bloc fonctionnel pour la commande via Siemens S7-300/400. Un boîtier de connexion électrique DMI est nécessaire pour le fonctionnement de la pince. Celui-ci n'est pas inclus dans l'étendue de la livraison la pince et doit être commandé séparément.