arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2 图片仅供参考

TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2"

液压刀柄

ID 1447893

TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 63.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 330 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Platinum
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 55.0
D6 [mm] 37.6
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 25.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 330.0
Peso [kg] 1.3
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Diseño corto, rígido

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Agujero para chip portador de datos disponible de serie

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta