arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouder

De meest duurzame hydraulische expansie-gereedschapshouder op de markt

TENDO staat al vele jaren synoniem voor uiterst nauwkeurig vastklemmen van gereedschap met schachten. Dankzij de voortdurende ontwikkelingen voldoet deze vooruitstrevende klemtechnologie aan de steeds hogere eisen van universeel nauwkeurige bewerkingen.
TENDO is geschikt voor alle gewone schachttypes. Door de grote keuze aan producten is er een oplossing voor vrijwel elke toepassing. TENDO wint elke uitdaging: kort of lang, dik, dun en met een optimale interferentiecontour, voor frezen, gereedschapsslijpen of draaibanken. Tussenhulzen zorgen voor veelzijdige klembereiken.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Maximale rondloop- en herhaalloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm
  • Uitstekende demping van trillingen
  • Nauwkeurige axiale of radiale lengteinstelling
  • Instelling in enkele seconden
  • TENDO is standaard nauwkeurig gebalanceerd (G2.5 / 25.000 tpm)
  • Todos los filtros
    697 resultados
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    De TENDO Silver is een budgetvriendelijke instap in de wereld van de hydraulische expansietechnologie en biedt de beste prijs-prestatieverhouding op het gebied van directe klemming. Negen interfaces maken van de TENDO Silver een procesbetrouwbaar en nauwkeurig klemapparaat met gestandaardiseerde buitenkant volgens DIN 69882-7.
    Mostrar serie
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    De hydraulische expansiegereedschapshouder TENDO E compact maakt indruk bij het frezen, boren, ruimen, draadbewerkingen en bij HPC-bewerkingen. En dat alles met een tot 300% langere levensduur van het gereedschap.
    De Dual Contact-variant met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dicht de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en de voorkant van de machinespil met de interface van het vlak werkvlak.
    Mostrar serie
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    De SCHUNK TENDO Slim 4ax is de gereedschapshouder voor axiale bewerking en voor radiale fijne bewerking. Hij is uniek in zijn klasse en voldoet aan alle vereisten: krimpcontour volgens DIN 69882-8, eenvoudige hantering, korte opsteltijd, lange levensduur van het gereedschap, hoge flexibiliteit en Plug & Work, en kan worden gebruikt met een minimale hoeveelheid smeermiddel.
    Dankzij de TENDO Slim 4ax Cool Flow-variant is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.
    Mostrar serie
    TENDO Platinum

    TENDO Platinum

    TENDO "The original" is de hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK. Dankzij het uitgebreide assortiment van 29 interfaces is de TENDO gereedschapshouder de nauwkeurige allrounder die geschikt is voor gebruik met alle standaard gereedschapswerktuigspindels. Met gestandaardiseerde buitencontour volgens DIN 69882-7.
    Mostrar serie
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    De TENDO Zero hydraulische expansiebeitelhouder is de professional voor krappe toleranties bij ruimen, fijnboren en kotteren zonder breekruimte - of overal waar een perfecte uitloopnauwkeurigheid essentieel is. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste uitloopfouten bij gereedschappen, bevestigingen en machinespindels individueel worden gecompenseerd.
    Mostrar serie
    TENDO ES

    TENDO ES

    TENDO ES zonder interferentiecontour wordt gebruikt wanneer elke millimeter in de machinekamer telt. De uiterst korte hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK is ideaal voor het bewerken van grote werkstukken, zelfs als de ruimte in de machinekamer beperkt is, en voor diepboren.
    Mostrar serie
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    TENDO LSS pakt de obstakels aan die zelfs bij de lastigste taken opduiken, zoals het bewerken in de kleinste hoeken en waar het werkstuk moeilijk te bereiken is. Dankzij de hoge stabiliteit en de beschikbare radiale stijfheid is de superslanke gereedschapshouder ideaal voor kotteren, verzinken, afschuinen en voor freesbewerkingen.
    Mostrar serie
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Als de gevoelige set tandwielen is georiënteerd, wordt het gereedschap uiterst nauwkeurig gepositioneerd in een minimum aan voorbereidingstijd. De stelschroef voor de lengte is uitgerust met een voor- en achteraanslag.
    Mostrar serie
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Naast de hoogtepunten, zoals het flexibele klembereik dankzij de tussenhulzen, de uitloop en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm (dubbele DSE-kleminsert) en de eenvoudige bediening, overtuigt TENDO Turn vooral door zijn unieke trillingsdemping. Dit helpt u om uitstekende werkstukoppervlakken te realiseren.
    Mostrar serie
    iTENDO²

    iTENDO²

    De iTENDO² is een slimme gereedschaphouder, verkrijgbaar in drie varianten, die een versnellingssensor dicht bij het werkstuk gebruikt om precieze stabiliteitswaarden te geven voor procesoptimalisatie. De basisversie van draadloze iTENDO² Pad stuurt gegevens naar een tablet PC. Dankzij de iTENDO² easy connect is de integratie in de machine mogelijk met gegevensoverdracht naar een procesmonitoringsysteem via een analoge interface. De versie iTENDO² easy monitor biedt een software-uitbreiding voor eenvoudige procesbewaking met machine-integratie.
    Mostrar serie