KSP3-F 64-AS-PM
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1433656
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Avec mors fixe
- Course standard
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 3.5 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 0.5 - 1.5 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 7 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 220 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.1 s
- Poids: 1.5 kg
Détails techniques
| 片側ストローク [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 3.5 |
| スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 0.5 |
| スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 1.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 10.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 220.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.1 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。