arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS ISOG SK 50 Ø12x80 图片仅供参考

WZS ISOG SK 50 Ø12x80

带直接进给功能的液压膨胀刀柄

ID 206626

WZS ISOG SK 50 Ø12x80, 刀具刃磨刀柄
  • WZS ISOG
  • 带直接进给功能的液压膨胀刀柄
  • 刀具夹持接口: 与 SK 50 类似
  • 夹持直径 D1: 12 mm
  • 伸出长度 L1: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 带直接进给功能的液压膨胀刀柄
系列 WZS ISOG
刀具夹持接口 与 SK 50 类似
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D4 [mm] 21.5
L2 [mm] 54.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 25.6
L8 [mm] 53.0
X [mm] 26.0
G M8x1
重量 [kg] 2.9

型号
液压刀柄接口类似于 SK 50
用于直接夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计