arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51 類似のイラスト

AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51

円錐形スレッドシャンクのアダプター

ID 23005027

AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51, ツールホルダー
  • 円錐形スレッドシャンクのアダプター
  • シリーズ: 円錐形スレッドシャンクのアダプター
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径ねじ溝: M12
  • 突出長さ: 51 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Tecnologia Adattatori gambo filettato conici
Serie Adattatori gambo filettato conici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.7
A tenuta stagna

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta