arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76 Podobné zobrazení

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76

Kuželové adaptéry závitové stopky

ID 23005028

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76, Upínače nástrojů
  • Kuželové adaptéry závitové stopky
  • Řada: Kuželové adaptéry závitové stopky
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Závit v upínacím průměru: M12
  • Projekční délka: 76 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato conici
Serie Adattatori gambo filettato conici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 30.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Peso [kg] 0.82
A tenuta stagna

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta