ROTA BEV
Mandrino con regolazione singola delle ganasce
Mandrino a serraggio manuale o mandrino autocentrante a 3, 4 o 6 ganasce con regolazione singola delle ganasce
Denominación
Vantaggi – I tuoi benefici
- I pezzi possono essere allineati per una concentricità ottimale
In questo modo si ottiene la massima precisione nella lavorazione di ogni pezzo - I pezzi di forma rettangolare si possono serrare singolarmente
Ideale per tutti i tipi di pezzi: sezioni segate, pezzi fucinati e forgiati - Interfaccia integrata per morsetti riportati standard
Vasta gamma disponibile di morsetti riportati standard - Robusto meccanismo di regolazione delle ganasce per la trasmissione di forze di serraggio elevate
Serraggio potente del pezzo anche in presenza di parametri elevati di asportazione come per la lavorazione di sgrossatura - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Allineamento estremamente preciso al centro di rotazione di tutti i tipi di pezzi
Il mandrino autocentrante con regolazione singola delle ganasce è l'ideale per bloccare e centrare pezzi squadrati e asimmetrici. La centratura dei pezzi a rotazione simmetrica può essere eseguita, sempre con grande precisione, ricorrendo alla regolazione singola delle ganasce. Il serraggio avviene come al solito attraverso il cilindro idraulico. I mandrini con regolazione singola delle ganasce sono disponibili anche nella versione a 3-4 e a 6 ganasce!