KEH plus 08 460V/60Hz
제어 유닛
ID 420663
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- KEH plus 시스템 모듈용 제어 유닛
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- MFRS2, MFPS, MFRS 및 MFR 유형의 모든 마그네틱 척에 적합함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- SCHUNK 진행 상황 표시 제어
- 최대 8개의 마그네틱 척 제어
- 치수: 530 x 300 x 130 mm
- 채널 수: 8
- 중량: 13.5 kg
- 전기 연결: 460V/60Hz
- 보호 조치: 32 A
- 3-PIN PLC 간편 연결
- 78-PIN PLC 연결(하이엔드 자동화)
Specifiche tecniche
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 2x ILME |
| Number of channels | 8.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 8 |
| Mains voltage | 460V/60Hz |
| Weight [kg] | 13.5 |
Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable