SVSL 10-7 PU
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 1446204
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Tubo flessibile del vuoto
- Adatto per tutti i set di collegamento vuoto
- Diametro esterno: 10 mm
- Diametro interno: 7 mm
- Campo di pressione: -0.95 - 10 bar
- Temperatura di esercizio: -40 - 85 °C
- Materiale: PU
Información técnica
| Pressione d'esercizio min. [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Pressione di esercizio max. [bar] | 10.0 |
| Materiale | PU |
| Diametro esterno [mm] | 10.0 |
| Diametro interno [mm] | 7.0 |
| Temperatura di esercizio min. [°C] | -40.0 |
| Temperatura di esercizio max [°C] | 85.0 |
La fornitura comprende
Tubo flessibile del vuoto