VSL 8-6 PU MI-TR
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1543276
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vakuová hadice
- Vhodné pro všechny blokové přísavky SCMB-HD
- O.D.-průměr: 8 mm
- Vnitřní průměr: 6 mm
- Tlakový rozsah: -0.95 - 10 bar
- Provozní teplota: -35 - 60 °C
- Materiál: PU
Información técnica
| Min. operating pressure [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Material | PU |
| O.D.-Diameter [mm] | 8.0 |
| Inner diameter [mm] | 6.0 |
| Min. operating temperature [°C] | -35.0 |
| Max. operating temperature [°C] | 60.0 |
Scope of delivery
Vacuum hose