arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SLD Midi

SLD Midi

Axe linéaire à entraînement direct

Ventajas y beneficios

  • para una larga duración y gran fiabilidad del sistema
  • para el uso en los mercados estadounidense y canadiense
  • Freno de parada de seguridad neumático opcional como barra de bloqueo
    para requisitos elevados de seguridad para las máquinas y las personas
  • Dispositivos de seguridad opcionales con certificado SIL2/PLd
    para aplicaciones con requisitos exigentes en materia de seguridad de la máquina
  • Eje para aplicación específica
    mediante diversas variantes y opciones y una configuración individual

Opciones e información especial

  • Sistema transductor modular
  • Freno de parada neumático
    Opcionalmente, el eje linear puede suministrarse equipado con un freno de retención de seguridad. Este freno de retención es de accionamiento neumático. Su función se activa en un estado no ventilado. El freno de retención se utiliza para mantener la posición del eje lineal en un estado sin corriente. El freno de parada también es apto para las aplicaciones en el ámbito de la seguridad de la máquina. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • Otras carros del motor
    El eje lineal se puede equipar con múltiples carros de motor activos. Esto permite diseños especiales y soluciones de eje personalizadas.
  • Sistema codificador certificado
  • bajo consulta como solución para facilitar la entrada en la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.