Opis
Výhody – Přínos pro Vás
- Téměř žádné díly podléhající opotřebení
Pro dlouhou životnost a spolehlivost systému - Bez mechanické vůle mezi součástmi pohonu
pro rychlou odezvu a vysokou přesnost polohování - Nízké oscilace a vysoká přídržná síla
pro nejkratší polohovací časy a procesní stabilitu - Integrovaný motor a měřicí systém v ose
minimalizuje rušivé kontury a požadavky na prostor - Lze osadit absolutním systémem měření zdvihu
Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu - Vynikající dynamické vlastnosti pro kratší časy cyklů
čímž je dosaženo vysoké produktivity - Různé varianty, např. dlouhé pojezdy
pro speciální optimalizaci přesně pro vaši aplikaci - Volitelná pneumatická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
pro procesní spolehlivost při odstávce systému - Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
s rozhraními HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pro aplikace se zvýšenými požadavky na bezpečnost stroje
Možnosti a zvláštní informace
- Modulární převodníkový systém
Lineární modul (podobný jako na obrázku) je k dispozici se třemi různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou k dispozici volitelně s rozhraními: HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ. - Pneumatická přídržná brzda
Volitelně je lineární modul k dispozici s přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí. - Podporovaná verze osy
Volitelně lze k profilu osy přidat dodatečnou podporu. Přidáním podpory dochází při vysokém užitečném zatížení ke sníženému průhybu a vzniká další volitelná možnost montáže. - Certifikovaný kódovací systém
Kódovací systém s rozhraními HIPERFACE® (volitelné) a DRIVE-CLiQ mají certifikaci podle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás pro bližší informace. - NOVINKA: Verze s potravinářským mazáním (H1G)
na vyžádání, jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.