arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC

Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC

Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
Krótkie uchwyty wiertarskie CNC nadają się do mocowania narzędzi o trzonach walcowych w centrach obróbczych CNC lub obrabiarkach sterowanych numerycznie. W maszynie możliwa jest szybka i sprawna wymiana narzędzi z trzonkami o średnicy 1 - 16 mm, nawet przy ciągłym podawaniu chłodziwa. Klucz płaski wchodzi w zakres dostawy.
Wszystkie filtry
6 wyników
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"