arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JGP 50-1 Illustration similar

JGP 50-1

Universal gripper

ID 308610

Universal gripper JGP, Size: 50, pneumatic

  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Closing force: 140 N
  • Opening force: 145 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 4.0
Closing force [N] 140.0
Opening force [N] 145.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 161.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 171.0
Weight [kg] 0.15
Recommended workpiece weight [kg] 0.7
Cylinder volume per double stroke [cm³] 5.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 0.02
Opening time [s] 0.02
Max. permissible finger length [mm] 64.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.18
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.01
Length X [mm] 57.0
Width Y [mm] 30.0
Height Z [mm] 32.0
Moment Mx max. [Nm] 16.0
Moment My max. [Nm] 20.0
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Max. axial force Fz max. [N] 400.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Beugels voor naderingsschakelaars, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud