OPR-176-P05-S
Identyfikator 321481
Produkty alternatywne:
- Odchylenie obrotowe: ± 20 °
- Siła Fd maks.: 8900 N
- Siła wzbudzania sprężyny: 494 N
- Stopień ochrony IP: 65
Szczegóły techniczne
| Odchylenie osiowe [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Odchylenie kątowe [°] | ± 10 |
| Odchylenie obrotowe [°] | ± 20 |
| Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 223.5 |
| Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] | 263.7 |
| Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] | 2471.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 8900.0 |
| Siła wzbudzania sprężyny [N] | 494.0 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, kątowy [Nm] | 43.5 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, rotacyjny [Nm] | 52.7 |
| Nin. napięcie zasilania [V] | 10.0 |
| Maks. napięcie zasilania [V] | 30.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.025 |
| Responsywność [mm] | 0.5 |
| Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 1.4 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5.9 |
| Masa [kg] | 5.5 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Średnica D [mm] | 175.0 |
| Wysokość Z [mm] | 100.1 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 810.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 810.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 851.0 |
| Wersja bryzgoszczelna | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Obciążanie chwilowe
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Obciążanie chwilowe
Wykres przedstawia odchylenie kątowe modułu OPR w zależności od momentu Mx,y przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym.
- Oś X:
- Kąt w stopniach
- Oś Y:
- Mx,y w Nm
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów
Zakres dostawy
Czujnik kolizji i przeciążenia w wersji zamówionej, elementy do podłączenia elektrycznego oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące