arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FF-T2 Z170-Z140 图片仅供参考

FF-T2 Z170-Z140

标准法兰板

Identyfikator 805013

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z170
  • 机床侧: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
技术参数:
  • 卡盘节圆: 133.4 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 21 mm
  • 通孔: 82 mm
  • 重量: 2.8 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 21.0
通孔 [mm] 82.0
重量 [kg] 2.8

标配范围
法兰板,安装螺纹