MMS-P 22-S-M8-PNP
Programmable magnetic switches
ID 301370
Programmable magnetic switch MMS-P, C-slot
- Number of switching points: 2
- Switching type: PNP
- Closer
- Cable length: 60 cm
- Electrical connection: M8
- Nominal voltage: 24 V
Technical details
| Measuring principle | magnetic |
|---|---|
| Switching function | Closer |
| Type of switching | PNP |
| Number of switching points | 2 |
| typical switching time [s] | 0.001 |
| Weight [kg] | 0.01 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 55.0 |
| Tightness IP (sensor) | 67 |
| Tightness IP (sensor, connected) | 67 |
| LED display in sensor | yes |
| Type of voltage | DC |
| Nominal voltage [V] | 24.0 |
| Min. voltage [V] | 12.0 |
| Max. voltage [V] | 30.0 |
| Voltage drop [V] | 2.2 |
| Max. switching current [A] | 0.1 |
| Cable diameter D [mm] | 2.6 |
| Min. bending radius (dynamic) [mm] | 39.0 |
| Min. bending radius (static) [mm] | 26.0 |
| Number of pins | 4.0 |
| Number of wires | 4.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.08 |
| Cable length L [cm] | 60.0 |
| Cable connector/cable end | M8 |
产品系列的常规说明
由于各产品相互关联调整,所以应采用合适的SCHUNK传感器监控SCHUNK抓取模块、旋转模块、线性模块以及机器人附件。
传感器和产品之间的协调受一系列参数影响,其中包括磁体强度和类型、间隙、磁体和传感器之间的间距及其材料,以及传感器的校准情况和灵敏度。
将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。
外壳材料
PA 12
电缆涂层材料
聚氨酯
安装
夹持在传感器槽内,采用内六角螺钉固定
保修期
24 个月