OPR-101-P00-S
Identifikačné číslo 321405
Alternatívne produkty:
- Vychýlenie, rotačné: ± 25 °
- Sila Fd max.: 2700 N
- Trieda ochrany IP: 65
Technické údaje
| Axiálne vychýlenie [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Uhlové vychýlenie [°] | ± 12 |
| Vychýlenie, rotačné [°] | ± 25 |
| Min. spúšťací moment, uhlový Mx, My [Nm] | 27.0 |
| Min. spúšťací moment, rotačný Mz [Nm] | 31.0 |
| Min. axiálna spúšťacia sila Fd [N] | 605.0 |
| Max. sila Fd [N] | 2700.0 |
| Min. napájacie napätie [V] | 10.0 |
| Max. napájacie napätie [V] | 30.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | ± 0.025 |
| Citlivosť [mm] | 0.5 |
| Presnosť opakovania, rotačná [min] | 5.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 1.4 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
| Hmotnosť [kg] | 1.2 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Priemer D [mm] | 100.1 |
| Výška Z [mm] | 63.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 120.0 |
| Moment My max. [Nm] | 120.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 130.0 |
| Verzia s odolnosťou voči striekajúcej vode | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Spúšťací moment Mx, My, Mz
Spúšťacia sila Fd
Momentové zaťaženie
Rozmery a max. zaťaženia
Konštrukcia snímača kolízií je definovaná silami a momentmi vyskytujúcimi sa vo Vašej aplikácii.
Spúšťací moment Mx, My, Mz
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Momenty
Spúšťacia sila Fd
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Sila
Momentové zaťaženie
Diagram znázorňuje uhlové vychýlenie OPR v závislosti od momentu Mx,y pri maximálnom povolenom prevádzkovom tlaku.
- Os X:
- Uhol v stupňoch
- Os Y:
- Mx,y v Nm
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Integrované piesty valca
Rozsah dodávky
Snímač kolízií a preťaženia v objednanom variante, prvky pre elektrické pripojenie a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 mesiacov