ER 40 P HSK-A 100x100
Presné klieštinové skľučovadlo ER
Identifikačné číslo 1349159
ER 40 P HSK-A 100x100, Upínače nástrojov
- Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Veľkosť upínania ER | ER 40 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M28x1.5 |
| Hmotnosť [kg] | 2.99 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie