Flexibilný. Robustný. Bezpečný.
Pre tých, ktorí hľadajú výkonný a zároveň všestranný uchopovač, je nový PGL-plus-P ideálnou voľbou. Pneumatický univerzálny uchopovač ponúka jedinečný výkonný balík pozostávajúci zo zdvihu, sily a konektivity, vďaka čomu je dokonale vhodný pre manipulačné úlohy, pri ktorých je potrebná flexibilita...
Pneumatický univerzálny uchopovač PGL-plus-P ponúka výnimočný výkonnostný rozsah v piatich konštrukčných veľkostiach. Vďaka jeho veľkému zdvihu čeľuste od 10 do 25 mm na jeden prst môžu používatelia manipulovať so širokým spektrom dielov pomocou len jedného uchopovača.
Najzaujímavejšie vlastnosti:
- Certifikované a bezpečné udržiavanie uchopovacej sily GripGuard
- Integrovaná senzorika
- Veľký zdvih čeľustí pre flexibilnú manipuláciu s obrobkami
- Utesnenie podľa IP 64 pre používanie v znečistených prostrediach
Istota pri projektovaní zariadení
S uchopovačom PGL-plus-P môžete zvýšiť bezpečnosť vašej aplikácie a zároveň rozšíriť spektrum možných použití. Ako prvý pneumatický uchopovač ponúka s funkciou GripGuard certifikované a bezpečné udržiavanie uchopovacej sily. V prípade straty tlaku sa zachová minimálne 80 % menovitej uchopovacej sily, pričom nekontrolované pohyby čeľustí sú vylúčené. To chráni operátorov, zabraňuje stratám obrobkov v prípade núdze alebo poruchy a zvyšuje spoľahlivosť procesu. Vďaka tomu ušetríte úsilie a náklady spojené s dosiahnutím zhody CE a s analýzou rizík celého zariadenia.
Senzorika s najvyššou presnosťou
Integrovaná senzorika IO-Link zvyšuje výkon pneumatického uchopovača a eliminuje potrebu externých snímačov, čo tým pádom znižuje náklady na kúpu, uvedenie do prevádzky a servis. Táto senzorika sníma polohu prstov pozdĺž celého zdvihu a s vysokou presnosťou rozlišuje obrobky – ideálne riešnie pre široké spektrá dielov. Na výber sú dva prevádzkové režimy: režim IO-Link alebo režim SIO. Pomocou režimov "Gripping Point Mode" a "Gripping Range Mode" môžete rýchlo a jednoducho naprogramovať polohy a oblasti obrobkov
.