arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-S SRE 28 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-S SRE 28

Redukčná vložka

Identifikačné číslo 201979

TRIBOS-S SRE 28, Redukčná vložka
  • Pre upínací priemer: Ø18
  • Dĺžka L1: 45 mm
Pre upínací priemer Ø18
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 45.0
Hmotnosť [kg] 0.769