arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGBB-B 100-67-34

SGBB-B 100-67-34

Monoblokové čeľuste

Identifikačné číslo 430086

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Bloková čeľusť, pohyblivá
  • Rozhranie 1: W-100-1
  • Vhodné pre: KSG 100
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 67 x 34 mm
  • Hmotnosť: 1.6 kg
Šírka [mm] 100.0
Hĺbka [mm] 67.0
Výška [mm] 34.0
Hmotnosť [kg] 1.6

Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí