arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BAV

BAV

卡爪转动夹具
卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。轻型 BAV 适用于最高为 30 kN 的低夹紧力。
所有筛选器
5 条结果
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm