ERD
Unité de rotation miniature
Moteur à couple élevé avec transmetteur de valeur absolue et joint tournant électrique et pneumatique
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Avec système de contrôle de course absolu
Moins d'efforts de programmation et gain de temps lors de la mise en service et du fonctionnement - Dynamique élevée pour des temps de cycle plus courts
d'où une productivité élevée - Passage pneumatique et électrique intégré
pour une alimentation en énergie sûre des pinces de préhension - Pratiquement aucune pièce d'usure
pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système - Absence de jeu mécanique entre les composants d'entraînement
pour une réponse flexible et une grande précision de positionnement - En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
avec interfaces HIPERFACE®, EnDat 2.2 et DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + convertisseur de signaux dans le faisceau de câbles) pour les applications présentant des exigences accrues en matière de sécurité des machines
Options et informations particulières
- Passage tournant pneumatique
Le module de rotation ERD est équipé par défaut d'un joint tournant pneumatique à deux passages Les tuyaux pneumatiques peuvent être raccordés radialement sur le pignon Alternativement, des connexions directes sans tuyau sont également disponibles au centre du pignon. - Passage tournant électrique
Pour versions avec alimentation électrique, une alimentation avec jusqu'à quatre signaux électriques est possible en plus de l'alimentation pneumatique intégrée. Raccordé côté entrainement à l'aide d'un connecteur M8 (4 broches). La table rotative est dotée d'une douille M8 alignée (4 broches) côté sortie. - Connexion des câbles de puissance et du détecteur.
Le module de rotation est raccordé au contrôleur via des câbles séparés de puissance et de codeur. Le module de rotation inclus un connecteur M17 pour le raccordement du câble de puissance et un connecteur M12 pour le raccordement du câble codeur. Voir la section accessoires du catalogue pour trouver les câbles de connexion adaptés. Des longueurs spécifiques ou des rallonges de câble sont disponibles sur demande. - Codeur certifié
Les systèmes de mesure des interfaces HIPERFACE® (en option), EnDat 2.2 et DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + convertisseur de signal dans le faisceau de câbles) sont certifiés selon SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.